SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1750 r/min, 135 kW, 737 Nm, 250 A, 39 ventilation forcée sens de circulation de l'air DE-->NDE codeur incrémental 22 bits avec interface DRIVE-CLiQ forme IM B3 version palier : Performance boîte à bornes (en haut) entrée de câbles à gauche point de raccordement aux bornes de signaux DE K40 : dispositif de graissage DE et NDE N1P : bout d'arbre spécial côté DE d75x80 mm arbre lisse X01 : peinture en RAL 9005 (noir soutenu) personnalisation selon SMR-38-20
Numéro d'article |
1PH8226-1DF00-9LB1-Z K40+N1P+X01 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1750 r/min, 135 kW, 737 Nm, 250 A, 39 ventilation forcée sens de circulation de l'air DE-->NDE codeur incrémental 22 bits avec interface DRIVE-CLiQ forme IM B3 version palier : Performance boîte à bornes (en haut) entrée de câbles à gauche point de raccordement aux bornes de signaux DE K40 : dispositif de graissage DE et NDE N1P : bout d'arbre spécial côté DE d75x80 mm arbre lisse X01 : peinture en RAL 9005 (noir soutenu) personnalisation selon SMR-38-20
|
Famille de produit |
1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
740.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015381 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9694 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|