SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1150 r/min, 190 kW, 1578 Nm, 330 A, ventilation traversante 390V sens de circulation de l'air DE-->NDE degré de protection IP23 codeur incrémental 22 bits avec position de commutation (codeur IC22DQ) avec interface Drive-CLiQ version palier : standard K40 dispositif de graissage DE et NDE A72 : 2 thermomètres à résistance PT1000 pour paliers à roulement (D et N); N1N: extrémité arbre spéciale d75x90 mm; arbre lisse P01 : plaque d'entrée de câbles 3x M63 x 1,5 moteur personnalisé SMR-28-2016
Numéro d'article |
1PH8228-1DF30-9DD1-Z A72+K40+N1N+P01 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1150 r/min, 190 kW, 1578 Nm, 330 A, ventilation traversante 390V sens de circulation de l'air DE-->NDE degré de protection IP23 codeur incrémental 22 bits avec position de commutation (codeur IC22DQ) avec interface Drive-CLiQ version palier : standard K40 dispositif de graissage DE et NDE A72 : 2 thermomètres à résistance PT1000 pour paliers à roulement (D et N); N1N: extrémité arbre spéciale d75x90 mm; arbre lisse P01 : plaque d'entrée de câbles 3x M63 x 1,5 moteur personnalisé SMR-28-2016
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
870.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015381 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9694 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|