SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 186 kW, 1184 Nm, 220A, 590V 1750 r/min, 217 kW, 1184 Nm, 220A, 690V ventilation forcée degré de protection IP55
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
1PH8284-1.W1.-...2 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1500 r/min, 186 kW, 1184 Nm, 220A, 590V 1750 r/min, 217 kW, 1184 Nm, 220A, 690V ventilation forcée degré de protection IP55
|
Famille de produit |
1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
761 |
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
35 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1200.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015381 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9694 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|