SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 171 kW, 2333 Nm, 355 A 330 V; 800 r/min, 195 kW, 2328 Nm 335 A, 400 V; 1000 r/min, 235 kW 2244 Nm, 345A, 455 V indice de protection IP23 sans codeur forme IM B35 avec bride A660 (IM V35) version palier : standard boîte à bornes NDE à droite L00 : taille imméd. sup. p. boîte à bornes Y82 : plaque supplémentaire avec données du client P07: plaque d'entrée de câbles 7XM32+1x M12 N3K : rotor personnalisé avec 2 bouts d'arbre spéciaux SMR-28-2013
Notes
Numéro d'article |
1PH8284-1AC43-9BU2-Z L00+N3K+P07+Y82 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 700 r/min, 171 kW, 2333 Nm, 355 A 330 V; 800 r/min, 195 kW, 2328 Nm 335 A, 400 V; 1000 r/min, 235 kW 2244 Nm, 345A, 455 V indice de protection IP23 sans codeur forme IM B35 avec bride A660 (IM V35) version palier : standard boîte à bornes NDE à droite L00 : taille imméd. sup. p. boîte à bornes Y82 : plaque supplémentaire avec données du client P07: plaque d'entrée de câbles 7XM32+1x M12 N3K : rotor personnalisé avec 2 bouts d'arbre spéciaux SMR-28-2013
|
Famille de produit |
1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
|
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
45 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1210.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015381 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9694 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|