SIMOTICS M moteur asynchrone compact 800 r/min, 125 kW, 1492 Nm, 235A, 400 V; ventilation forcée codeur incrémental 22 bits avec interface Drive-CLiQ forme IM B35 ; avec bride A660 (IM V35) ; arbre lisse sans clavette; version palier : standard boîte à bornes en haut entrée de câbles à droite point de raccordement aux bornes de signaux DE G00 : motoventilateur NDE gauche G14 : motoventilateur avec filtre à air K85 : rotation de la boîte à bornes de +180°; P00 : plaque d'entrée de câbles non percée ; Q06 : traitement de bride personnalisé moteur personnalisé SMR-10-2016
Numéro d'article |
1PH8284-1DC13-0AW1-Z G00+G14+K85+P00+Q06 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 800 r/min, 125 kW, 1492 Nm, 235A, 400 V; ventilation forcée codeur incrémental 22 bits avec interface Drive-CLiQ forme IM B35 ; avec bride A660 (IM V35) ; arbre lisse sans clavette; version palier : standard boîte à bornes en haut entrée de câbles à droite point de raccordement aux bornes de signaux DE G00 : motoventilateur NDE gauche G14 : motoventilateur avec filtre à air K85 : rotation de la boîte à bornes de +180°; P00 : plaque d'entrée de câbles non percée ; Q06 : traitement de bride personnalisé moteur personnalisé SMR-10-2016
|
Famille de produit |
1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
45 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1200.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85015381 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9694 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|