SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1PH8288-1AF40-2BU2-Z G14+K23+K84+P10+P99+X01+Y84
Product
Image similaire
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1750 r/min, 560 kW, 3055 Nm 910A, 400 V ventilation traversante G14 : motoventilateur avec filtre à air K23 : peinture spéciale Worldwide K84 : rotation de la boîte à bornes de +90° P10: plaque d'entrée de câbles personnalisée 6XM50x 1,5 pour 1x B7 712, P99 : adaptateur de raccordement pour boîte à bornes 1x B7712-P.. X01 : peinture en RAL 9005 (noir soutenu) Y84 : n° id. client sur la plaque signalétique (30 caractères au plus) moteur personnalisé SMR-94-2015
Notes
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
Numéro d'article 1PH8288-1AF40-2BU2-Z G14+K23+K84+P10+P99+X01+Y84
Description d'article SIMOTICS M moteur asynchrone compact 1750 r/min, 560 kW, 3055 Nm 910A, 400 V ventilation traversante G14 : motoventilateur avec filtre à air K23 : peinture spéciale Worldwide K84 : rotation de la boîte à bornes de +90° P10: plaque d'entrée de câbles personnalisée 6XM50x 1,5 pour 1x B7 712, P99 : adaptateur de raccordement pour boîte à bornes 1x B7712-P.. X01 : peinture en RAL 9005 (noir soutenu) Y84 : n° id. client sur la plaque signalétique (30 caractères au plus) moteur personnalisé SMR-94-2015
Famille de produit 1PH8 pour SINAMICS S120 avec machines de production
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Données Prix
Groupe de prix 761
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 1650.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85015381
Rubrique catalogue (PDF) SD.NC62ST-1PH8
Groupe de produit 9694
Famille de produit R220
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;