SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3RV2431-4VA10
Product
Disjoncteurs de taille S2 pour la protection transfo Déclencheur de surcharge à temps dépendant 35...45 A Déclencheur de court-circuit 922 A borne à vis pouvoir de coupure standard
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
Numéro d'article 3RV2431-4VA10
Description d'article Disjoncteurs de taille S2 pour la protection transfo Déclencheur de surcharge à temps dépendant 35...45 A Déclencheur de court-circuit 922 A borne à vis pouvoir de coupure standard
Famille de produit Disjoncteurs SIRIUS 3RV2
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41E
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LBP-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.162 kg
Dimension emballage 62.00 x 147.00 x 167.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209947825
UPC 804766193194
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5334
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 15.10.2014
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead titanium zirconium oxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;