SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SB2908-1AB
Product
Image similaire
Lampe à incandescence, transparent, Tension assignée 12V CA/CC , 1,0 W, embase Wedge W2 X 4,6 d,
Prix Tarif (/ 100 Pc) Afficher les prix
Votre prix (/ 100 Pc) Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 3SB2908-1AB
Description d'article Lampe à incandescence, transparent, Tension assignée 12V CA/CC , 1,0 W, embase Wedge W2 X 4,6 d,
Famille de produit Pièces de montage et constituants
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg (/ 100 Pc)
Dimension emballage 3.00 x 17.00 x 3.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 100 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 10
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209028739
UPC 754554654713
N° d'Export 85392998
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 3754
Famille de produit R711
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-12-09
eClass 14 27-37-12-09
eClass 6 27-37-12-09
eClass 7.1 27-37-12-09
eClass 8 27-37-12-09
eClass 9 27-37-12-09
eClass 9.1 27-37-12-09
ETIM 7 EC000204
ETIM 8 EC000204
ETIM 9 EC000204
IDEA 4 4771
UNSPSC 15 39-12-15-44
|
Acheter le produit
Quantité 100 Pc
;