SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SE5000-0AE01
Product
Tête de commande pour interrupteur de position 3SE51 Levier à galet Levier métallique et galet en plastique, 22 mm
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
Numéro d'article 3SE5000-0AE01
Description d'article Tête de commande pour interrupteur de position 3SE51 Levier à galet Levier métallique et galet en plastique, 22 mm
Famille de produit Largeur de boîtier 40 mm selon EN 50041
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41K
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.030 kg
Dimension emballage 65.00 x 77.00 x 23.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209695863
UPC Indisponible
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5317
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-27-06-12
eClass 14 27-27-06-12
eClass 6 27-27-06-05
eClass 7.1 27-27-06-05
eClass 8 27-27-06-05
eClass 9 27-27-06-12
eClass 9.1 27-27-06-12
ETIM 7 EC001487
ETIM 8 EC001487
ETIM 9 EC001487
IDEA 4 3269
UNSPSC 15 31-25-15-16
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;