SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SE5212-0CF10
Product
Interrupteur de position boîtier métallique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Levier à galet d'équerre avec galet plastique, 13 mm
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
Numéro d'article 3SE5212-0CF10
Description d'article Interrupteur de position boîtier métallique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Levier à galet d'équerre avec galet plastique, 13 mm
Famille de produit Largeur de boîtier 31 mm selon EN 50047
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41K
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LA------
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.206 kg
Dimension emballage 45.00 x 42.00 x 97.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209862449
UPC 662643851908
N° d'Export 85365080
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5317
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-27-06-01
eClass 14 27-27-06-01
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 7 EC000030
ETIM 8 EC000030
ETIM 9 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;