SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SE5212-0CH22-1AJ0
Product
Interrupteur de position métallique 31 mm, selon EN 50047 Protection augmentée contre la corrosion Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF servomoteur à fraction de tour réglable à droite/à gauche Levier métallique et galet en acier inoxydable 19 mm opérationnel à -40 °C Essai aux chocs et aux vibrations selon EN 61373, catégorie 1B
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
Numéro d'article 3SE5212-0CH22-1AJ0
Description d'article Interrupteur de position métallique 31 mm, selon EN 50047 Protection augmentée contre la corrosion Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF servomoteur à fraction de tour réglable à droite/à gauche Levier métallique et galet en acier inoxydable 19 mm opérationnel à -40 °C Essai aux chocs et aux vibrations selon EN 61373, catégorie 1B
Famille de produit Largeur de boîtier 31 mm selon EN 50047
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41K
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LA------
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.233 kg
Dimension emballage 43.00 x 49.00 x 127.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209929777
UPC Indisponible
N° d'Export 85365080
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5317
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-27-06-01
eClass 14 27-27-06-01
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 7 EC000030
ETIM 8 EC000030
ETIM 9 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;