SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SE5322-2SJ22
Product
Interrupteur de position de sécurité à interverrouillage Force de verrouillage 1300 N 5 sens d'accostage Verrouillage par ressort Déblocage d'urgence à l'arrière et déblocage auxiliaire à l'avant Tension aimant 115V CA Surveillance du détrompeur 2 NF / 1 NO Surveillance de l'aimant 2 NF / 1 NO LED de signalisation jaune/verte Livraison sans détrompeur. détrompeur 3SE5000-0AV0. à commander séparément
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
Numéro d'article 3SE5322-2SJ22
Description d'article Interrupteur de position de sécurité à interverrouillage Force de verrouillage 1300 N 5 sens d'accostage Verrouillage par ressort Déblocage d'urgence à l'arrière et déblocage auxiliaire à l'avant Tension aimant 115V CA Surveillance du détrompeur 2 NF / 1 NO Surveillance de l'aimant 2 NF / 1 NO LED de signalisation jaune/verte Livraison sans détrompeur. détrompeur 3SE5000-0AV0. à commander séparément
Famille de produit 3SE5, boîtier plastique avec force de verrouillage supérieure à 1000 N
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41K
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.652 kg
Dimension emballage 151.00 x 251.50 x 68.50
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209683594
UPC 754554952055
N° d'Export 85365080
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5317
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2011
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-27-06-11
eClass 14 27-27-06-11
eClass 6 27-27-06-11
eClass 7.1 27-27-06-11
eClass 8 27-27-06-11
eClass 9 27-27-06-11
eClass 9.1 27-27-06-11
ETIM 7 EC002593
ETIM 8 EC002593
ETIM 9 EC002593
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;