Interrupteur de position de sécurité à interverrouillage Force de verrouillage 1300 N 5 sens d'accostage verrouillé par électro-aimant Tension aimant 230V CA Surveillance du détrompeur 2 NF / 1 NO Surveillance de l'aimant 2 NF / 1 NO LED de signalisation jaune/verte Livraison sans détrompeur. détrompeur 3SE5000-0AV0. à commander séparément
Numéro d'article |
3SE5322-3SB23 |
Description d'article |
Interrupteur de position de sécurité à interverrouillage Force de verrouillage 1300 N 5 sens d'accostage verrouillé par électro-aimant Tension aimant 230V CA Surveillance du détrompeur 2 NF / 1 NO Surveillance de l'aimant 2 NF / 1 NO LED de signalisation jaune/verte Livraison sans détrompeur. détrompeur 3SE5000-0AV0. à commander séparément
|
Famille de produit |
3SE5, boîtier plastique avec force de verrouillage supérieure à 1000 N |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
41K |
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
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.495 kg |
Dimension emballage |
61.50 x 213.00 x 84.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209782839 |
UPC |
754554952062 |
N° d'Export |
85365080 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5317 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2011 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
14 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|