SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SE6415-1BB02
Product
interrupteurs de sécurité RFID à interverrouillage, plastique, principe du courant de repos, surveillance du dispositif d'interverrouillage, 24V DC, avec déblocage auxiliaire, IP69, force de verrouillage 1150 N, codage individuel, apprentissage multiple, codage élevé selon ISO 14119, sortie de diagnostic connecteur M12, 8 pôles, 3 LED pour l'affichage des états de fonctionnement, 3 sens d'actionnement, force d'encliquetage avec plaque tournante réglable : 25 N ou 50 N, design hygiénique, détrompeur 3SE6410-1AC01 à commander séparément
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
Numéro d'article 3SE6415-1BB02
Description d'article interrupteurs de sécurité RFID à interverrouillage, plastique, principe du courant de repos, surveillance du dispositif d'interverrouillage, 24V DC, avec déblocage auxiliaire, IP69, force de verrouillage 1150 N, codage individuel, apprentissage multiple, codage élevé selon ISO 14119, sortie de diagnostic connecteur M12, 8 pôles, 3 LED pour l'affichage des états de fonctionnement, 3 sens d'actionnement, force d'encliquetage avec plaque tournante réglable : 25 N ou 50 N, design hygiénique, détrompeur 3SE6410-1AC01 à commander séparément
Famille de produit Interrupteurs de sécurité RFID 3SE64 avec interverrouillage
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41K
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.600 kg
Dimension emballage 95.00 x 150.00 x 50.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047621095431
UPC Indisponible
N° d'Export 85365080
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 3750
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-27-06-11
eClass 14 27-27-06-11
eClass 6 27-27-06-11
eClass 7.1 27-27-06-11
eClass 8 27-27-06-11
eClass 9 27-27-06-11
eClass 9.1 27-27-06-11
ETIM 7 EC002593
ETIM 8 EC002593
ETIM 9 EC002593
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;