interrupteur magnétique avec élément de contact rectangulaire grand format 25 x 88 mm, 2 NF, câble de connexion 10 m LIYY 4 x 0,25 mm², bobine de commutation requise 3SE6704-2BA ou avec portée étendue 3SE6701-2BA
Numéro d'article |
3SE6604-2BA10 |
Description d'article |
interrupteur magnétique avec élément de contact rectangulaire grand format 25 x 88 mm, 2 NF, câble de connexion 10 m LIYY 4 x 0,25 mm², bobine de commutation requise 3SE6704-2BA ou avec portée étendue 3SE6701-2BA
|
Famille de produit |
Interrupteurs magnétiques 3SE66, 3SE67 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
41K |
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
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.495 kg |
Dimension emballage |
182.00 x 204.00 x 40.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209903517 |
UPC |
887621792619 |
N° d'Export |
85365080 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3750 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|