interrupteur magnétique avec élément de contact 25 x 88 mm, pour charnières à droite, éléments de contact : contacts de sécurité 2 NF, avec connecteur M8, 4 pôles, avec raccordement combiné à vis/à encliquetage, avec LED, la bobine de commutation adaptée 3SE6714-2CA ou décalée de 90° 3SE6724-2CA
Numéro d'article |
3SE6624-4CA01 |
Description d'article |
interrupteur magnétique avec élément de contact 25 x 88 mm, pour charnières à droite, éléments de contact : contacts de sécurité 2 NF, avec connecteur M8, 4 pôles, avec raccordement combiné à vis/à encliquetage, avec LED, la bobine de commutation adaptée 3SE6714-2CA ou décalée de 90° 3SE6724-2CA
|
Famille de produit |
Interrupteurs magnétiques 3SE66, 3SE67 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
41K |
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
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.040 kg |
Dimension emballage |
62.00 x 106.00 x 37.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047621002644 |
UPC |
804766058684 |
N° d'Export |
85365080 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3750 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|