SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SK2122-1AA10
Product
bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC paramétrable via SIRIUS Safety ES largeur de montage 45 mm borne à vis jusqu'à SIL 3 (IEC 62061) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1) extensions de sorties 3SK1, borne-relais 3RQ1 et départs moteurs de sécurité 3RM1 raccordables via le socle de connexion -
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
Numéro d'article 3SK2122-1AA10
Description d'article bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC paramétrable via SIRIUS Safety ES largeur de montage 45 mm borne à vis jusqu'à SIL 3 (IEC 62061) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1) extensions de sorties 3SK1, borne-relais 3RQ1 et départs moteurs de sécurité 3RM1 raccordables via le socle de connexion -
Famille de produit Appareils de base SIRIUS 3SK2
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41L
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.410 kg
Dimension emballage 60.00 x 109.00 x 156.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047621004921
UPC Indisponible
N° d'Export 85371098
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 3761
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 28.05.2009
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead titanium zirconium oxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-18-19
eClass 14 27-37-18-19
eClass 6 27-37-18-19
eClass 7.1 27-37-18-19
eClass 8 27-37-18-19
eClass 9 27-37-18-19
eClass 9.1 27-37-18-19
ETIM 7 EC001449
ETIM 8 EC001449
ETIM 9 EC001449
IDEA 4 5166
UNSPSC 15 39-12-22-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;