SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1401-2BC20-3AA0
Product
Module LED avec LED intégrée 110 V CA rouge, Bornes à ressort, pour fixation au sol
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
Numéro d'article 3SU1401-2BC20-3AA0
Description d'article Module LED avec LED intégrée 110 V CA rouge, Bornes à ressort, pour fixation au sol
Famille de produit Modules
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-O-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.010 kg
Dimension emballage 30.00 x 35.00 x 10.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209943377
UPC 804766074219
N° d'Export 85318070
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5452
Famille de produit R711
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2014
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-12-09
eClass 14 27-37-12-09
eClass 6 27-37-12-09
eClass 7.1 27-37-12-09
eClass 8 27-37-12-09
eClass 9 27-37-12-09
eClass 9.1 27-37-12-09
ETIM 7 EC000204
ETIM 8 EC000204
ETIM 9 EC000204
IDEA 4 4771
UNSPSC 15 39-12-15-44
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;