SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1804-0AZ20 K0Y
Product
Image similaire
Boîtier IO-Link pour Appareils de commande 22 mm, rond, Matériau du boîtier : plastique, 4 emplacements, Choix personnalisé avec Configurateur SIRIUS ACT (CIN), sans ARRÊT D'URGENCE
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
Numéro d'article 3SU1804-0AZ20 K0Y
Description d'article Boîtier IO-Link pour Appareils de commande 22 mm, rond, Matériau du boîtier : plastique, 4 emplacements, Choix personnalisé avec Configurateur SIRIUS ACT (CIN), sans ARRÊT D'URGENCE
Famille de produit Auxiliaires de commande et de signalisation en boîtier pour IO-Link
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LAO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.740 kg
Dimension emballage 128.00 x 287.00 x 92.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 804766050381
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5453
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2014
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;