Plaquette de repérage zum Kleben, sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Étiquette argent, Police noire, marquage personnalisé, Numéro de symbole selon, ISO 7000 ou CEI 60417
Numéro d'article |
3SU1900-0AF81-0AZ0 Q3Y |
Description d'article |
Plaquette de repérage zum Kleben, sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Étiquette argent, Police noire, marquage personnalisé, Numéro de symbole selon, ISO 7000 ou CEI 60417
|
Famille de produit |
Étiquettes |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
41J |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Dimension emballage |
23.00 x 23.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
804766681349 |
N° d'Export |
39269097 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5452 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2014 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|