SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1900-0AH10-0AA0-Z Y19
Product
Image similaire
Porte-étiquette, 22 mm, plat, cadre arrondi en bas, noir, pour plaquette de repérage 17,5 mm x 27 mm, à coller, choix personnalisé avec configurateur SIRIUS ACT (CIN)
Notes
Prix Tarif (/ 100 Pc) Afficher les prix
Votre prix (/ 100 Pc) Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 3SU1900-0AH10-0AA0-Z Y19
Description d'article Porte-étiquette, 22 mm, plat, cadre arrondi en bas, noir, pour plaquette de repérage 17,5 mm x 27 mm, à coller, choix personnalisé avec configurateur SIRIUS ACT (CIN)
Famille de produit Étiquettes
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.002 kg (/ 100 Pc)
Dimension emballage 100.00 x 150.00 x 2.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 100 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 10
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5452
Famille de produit R711
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 08.06.2018
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-12-25
eClass 14 27-37-12-25
eClass 6 27-37-12-25
eClass 7.1 27-37-12-25
eClass 8 27-37-12-25
eClass 9 27-37-12-25
eClass 9.1 27-37-12-25
ETIM 7 EC000624
ETIM 8 EC000624
ETIM 9 EC000624
|
Acheter le produit
Quantité 100 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;