interrupteur de position SIRIUS 3SE5 plastique, service-box, box TANOS remplie des éléments suivants : 3x interrupteurs de position basiques, largeur de montage 31 mm, 40 mm, 50 mm : 3SE5232-0CC05, 3SE5132-0CA00, 3SE5242-0CC05, 19 têtes de commande différentes, accessoires : connecteur M12, 4 pôles, 3SY3127, couvercle jaune avec LED, 3SE5230-1AA00-1AG0 pour 31 mm, avec imprimé SIRIUS 3SE allemand/anglais
Numéro d'article |
3SX5110-0BK |
Description d'article |
interrupteur de position SIRIUS 3SE5 plastique, service-box, box TANOS remplie des éléments suivants : 3x interrupteurs de position basiques, largeur de montage 31 mm, 40 mm, 50 mm : 3SE5232-0CC05, 3SE5132-0CA00, 3SE5242-0CC05, 19 têtes de commande différentes, accessoires : connecteur M12, 4 pôles, 3SY3127, couvercle jaune avec LED, 3SE5230-1AA00-1AG0 pour 31 mm, avec imprimé SIRIUS 3SE allemand/anglais
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
41K |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
LA------ |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.175 kg |
Dimension emballage |
172.00 x 265.00 x 78.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047621090283 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85365080 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5317 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|