SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3TH4382-0BQ4
Product
Image similaire
contacteur auxiliaire, 82E, EN 50011, 8 NO + 2 NF, borne à vis commande par courant continu, DC 240V
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
Numéro d'article 3TH4382-0BQ4
Description d'article contacteur auxiliaire, 82E, EN 50011, 8 NO + 2 NF, borne à vis commande par courant continu, DC 240V
Famille de produit Contacteurs auxiliaires 3TH4, 8 et 10 pôles
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41A
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LBP-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.690 kg
Dimension emballage 58.00 x 82.00 x 153.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209143678
UPC 754554245966
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5801
Famille de produit R711
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.03.2017
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-10-01
eClass 14 27-37-10-01
eClass 6 27-37-10-01
eClass 7.1 27-37-10-01
eClass 8 27-37-10-01
eClass 9 27-37-10-01
eClass 9.1 27-37-10-01
ETIM 7 EC000196
ETIM 8 EC000196
ETIM 9 EC000196
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;