SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3TK2810-1KA42-0AA0
Product
Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance de vitesse 110-240 V CA / CC 45 mm Bloc de jonction à bornes à ressort FK instantané : 2 NO FK temporisé : 0 MK : 2 électriques Version manuelle Démarrage automatique/manuel appareil de base PL maximal atteints selon EN 13849-1 : e SIL maximal atteint selon CEI 61508 : 3
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
Numéro d'article 3TK2810-1KA42-0AA0
Description d'article Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance de vitesse 110-240 V CA / CC 45 mm Bloc de jonction à bornes à ressort FK instantané : 2 NO FK temporisé : 0 MK : 2 électriques Version manuelle Démarrage automatique/manuel appareil de base PL maximal atteints selon EN 13849-1 : e SIL maximal atteint selon CEI 61508 : 3
Famille de produit avec fonctions spéciales
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41L
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LAO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 90 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.420 kg
Dimension emballage 112.00 x 127.00 x 53.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209896147
UPC 887621125516
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5837
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-18-19
eClass 14 27-37-18-19
eClass 6 27-37-18-19
eClass 7.1 27-37-18-19
eClass 8 27-37-18-19
eClass 9 27-37-18-19
eClass 9.1 27-37-18-19
ETIM 7 EC001449
ETIM 8 EC001449
ETIM 9 EC001449
IDEA 4 5166
UNSPSC 15 39-12-22-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;