SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3UF1868-3GA00
Product
Image similaire
transformateur de courant externe, Triphasée pour montage sur contacteur et installation individuelle 820 A / 1 A, 0.1 VA
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
Numéro d'article 3UF1868-3GA00
Description d'article transformateur de courant externe, Triphasée pour montage sur contacteur et installation individuelle 820 A / 1 A, 0.1 VA
Famille de produit Transformateurs de courant 3UF18 pour protection contre les surcharges
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 42J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-O-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 8.920 kg
Dimension emballage 240.00 x 265.00 x 265.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209065000
UPC 754554375199
N° d'Export 85043121
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5836
Famille de produit R711
Pays d'origine Turquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-21-09-02
eClass 14 27-21-09-02
eClass 6 27-21-09-02
eClass 7.1 27-21-09-02
eClass 8 27-21-09-02
eClass 9 27-21-09-02
eClass 9.1 27-21-09-02
ETIM 7 EC002048
ETIM 8 EC002048
ETIM 9 EC002048
IDEA 4 4183
UNSPSC 15 39-12-10-32
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;