SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3UF5720-0AA30-1
Product
Image similaire
SIMOCODE-DP Library Migration (Legacy) bloc fonctionnel et faceplate (bloc d'affichage) pour l'intégration de SIMOCODE DP dans le système de contrôle de procédés PCS 7 pour PCS 7 version V9.0 SP2 logiciel d'ingénierie pour une station d'ingénierie Single License y compris logiciel Runtime pour l'exécution du bloc AS dans un système d'automatisation allemand/anglais forme de livraison : OSD adresse e-mail nécessaire à la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
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
Numéro d'article 3UF5720-0AA30-1
Description d'article SIMOCODE-DP Library Migration (Legacy) bloc fonctionnel et faceplate (bloc d'affichage) pour l'intégration de SIMOCODE DP dans le système de contrôle de procédés PCS 7 pour PCS 7 version V9.0 SP2 logiciel d'ingénierie pour une station d'ingénierie Single License y compris logiciel Runtime pour l'exécution du bloc AS dans un système d'automatisation allemand/anglais forme de livraison : OSD adresse e-mail nécessaire à la livraison
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 42J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Dimension emballage 0.001 x 0.001 x 0.001
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622879764
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5836
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;