SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3UF7010-1AU00-0AX0
Product
appareil de base SIMOCODE pro V PB, interface PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS-485, 4E/3S librement paramétrables, Us : 110...240 V AC/DC, entrée pour raccordement de la thermistance sorties de relais monostables avec cartes imprimées vernies extensible par modules d'extension
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
Numéro d'article 3UF7010-1AU00-0AX0
Description d'article appareil de base SIMOCODE pro V PB, interface PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS-485, 4E/3S librement paramétrables, Us : 110...240 V AC/DC, entrée pour raccordement de la thermistance sorties de relais monostables avec cartes imprimées vernies extensible par modules d'extension
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 42J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 9N9999 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 0.374 kg
Dimension emballage 210.00 x 133.00 x 58.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047621077963
UPC Indisponible
N° d'Export 85371098
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5836
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;