disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU330, LIG, In=1000A protection contre les surcharges Ir=400A - 1000A protection contre les courts-circuits Ii=1,5-12 x In protection contre les défauts à la terre Ig=0,2 - 1 x In, tg=0,1/0,3s sans coupleur
Numéro d'article |
3VA6710-6HM31-0AA0 |
Description d'article |
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU330, LIG, In=1000A protection contre les surcharges Ir=400A - 1000A protection contre les courts-circuits Ii=1,5-12 x In protection contre les défauts à la terre Ig=0,2 - 1 x In, tg=0,1/0,3s sans coupleur
|
Famille de produit |
Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu''à 2000 A, UL / CEI |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.133 kg |
Dimension emballage |
333.00 x 172.00 x 52.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4001869603155 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
5383 |
Famille de produit |
P360 |
Pays d'origine |
Mexique |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 09.07.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|