SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA9233-0JC28
Product
borne pour conducteur rond TA2.3 2 x 4 AWG...300 kcmil avec borne pour conducteurs auxiliaires ; pour 2 câbles ; 3 pcs ; incl. cache borne allongé avec trous pour essai de tension ; accessoires pour : 3VA52
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
Numéro d'article 3VA9233-0JC28
Description d'article borne pour conducteur rond TA2.3 2 x 4 AWG...300 kcmil avec borne pour conducteurs auxiliaires ; pour 2 câbles ; 3 pcs ; incl. cache borne allongé avec trous pour essai de tension ; accessoires pour : 3VA52
Famille de produit Acc. et pièces de rechange
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.561 kg
Dimension emballage 110.00 x 104.00 x 87.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042949008675
UPC 804766782947
N° d'Export 85369010
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5386
Famille de produit P360
Pays d'origine Inde
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2018
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;