SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3WA3220-2.A71-....
Product
disjoncteur-sectionneur CA 3WA en technique débrochable, avec châssis de guidage, UL1066/IEC60947-2, taille 2, 4 pôles, pôle N à gauche, In=2000A à 635V CA 50/60Hz, pouvoir de fermeture et de coupure N, 50/50kA à 508/635V CA, raccord. vertic. à l'arrière, châssis de guidage avec obturateur et contact de signalisation de position (3xW),
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 3WA3220-2.A71-....
Description d'article disjoncteur-sectionneur CA 3WA en technique débrochable, avec châssis de guidage, UL1066/IEC60947-2, taille 2, 4 pôles, pôle N à gauche, In=2000A à 635V CA 50/60Hz, pouvoir de fermeture et de coupure N, 50/50kA à 508/635V CA, raccord. vertic. à l'arrière, châssis de guidage avec obturateur et contact de signalisation de position (3xW),
Famille de produit Disjoncteurs/interrupteurs-sectionneurs ouverts 3WA3 pour CA jusqu'à 5000 A UL/IEC
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 1CE
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LAO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 169.196 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit X0GY
Famille de produit P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 24.01.2022
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;