SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3WA9111-0BG02
Product
accessoires pour disjoncteur 3WA, connexion à la terre entre châssis de guidage et disjoncteur, bloc de contacts pour châssis de guidage taille 3 pour courant de défaut à la terre 30kA pour courant de défaut à la terre 60kA à commander deux fois, pas pour pouvoir de fermeture et de coupure E
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
Numéro d'article 3WA9111-0BG02
Description d'article accessoires pour disjoncteur 3WA, connexion à la terre entre châssis de guidage et disjoncteur, bloc de contacts pour châssis de guidage taille 3 pour courant de défaut à la terre 30kA pour courant de défaut à la terre 60kA à commander deux fois, pas pour pouvoir de fermeture et de coupure E
Famille de produit Accessoires et pièces de rechange 3WA1
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CE
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.340 kg
Dimension emballage 90.00 x 140.00 x 61.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869580517
UPC Indisponible
N° d'Export 85369095
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit X01C
Famille de produit P360
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2020
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;