SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3WA9111-1AY51
Product
contacts à couteau : pièce de rechange pour parois arrière châssis de guidage avec raccordements verticaux arrière taille 3, 3 pôles, pour 3WA2 classe de pouvoir de coupure H / E, In = 5000 A, pour 3WA2 classe de pouvoir de coupure C, In = 4000-5000 A, pour 3WA3 classe de pouvoir de coupure M / H / E, In = 5000 A, pour 3WA3 classe de pouvoir de coupure C, In = 3200-5000 A, 6 pièces
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 3WA9111-1AY51
Description d'article contacts à couteau : pièce de rechange pour parois arrière châssis de guidage avec raccordements verticaux arrière taille 3, 3 pôles, pour 3WA2 classe de pouvoir de coupure H / E, In = 5000 A, pour 3WA2 classe de pouvoir de coupure C, In = 4000-5000 A, pour 3WA3 classe de pouvoir de coupure M / H / E, In = 5000 A, pour 3WA3 classe de pouvoir de coupure C, In = 3200-5000 A, 6 pièces
Famille de produit Accessoires et pièces de rechange 3WA3
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CE
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-I-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 41.616 kg
Dimension emballage 660.00 x 800.00 x 660.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047624417391
UPC Indisponible
N° d'Export 85369095
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit X0GY
Famille de produit P360
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 17.04.2023
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;