SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3WL5116-3..43-....
Product
disjoncteur fixe homologué selon UL 489 4 pôles, taille 1, In=1 600A 50 CA/60Hz, CEI : jusqu'à 690V, 65kA à 440V UL : 600Y/347, 65kA à 480V Raccordement en face avant en haut/en bas monotrou
Notes
Successeur Gamme de successeurs 3WA ; pour plus d'informations voir www.siemens.com/3WA
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
Numéro d'article 3WL5116-3..43-....
Description d'article disjoncteur fixe homologué selon UL 489 4 pôles, taille 1, In=1 600A 50 CA/60Hz, CEI : jusqu'à 690V, 65kA à 440V UL : 600Y/347, 65kA à 480V Raccordement en face avant en haut/en bas monotrou
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2023
Notes
Successeur Gamme de successeurs 3WA ; pour plus d'informations voir www.siemens.com/3WA
Données Prix
Groupe de prix 1CA
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal LAO-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 43.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 3745
Famille de produit P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;