SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
4AM4342-8JD40-0FA0
Product
Image similaire
transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 0,315 /1,12 ; Upri(V) : 400-230+/-15 ; Usec(V) : 230-115 ; Isec(A) : 1,37-2,74 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : vis / languettes ; montage : vis ; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >homologué UL/CSA< >transformateur de commande< >transformateur de séparation<
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 4AM4342-8JD40-0FA0
Description d'article transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 0,315 /1,12 ; Upri(V) : 400-230+/-15 ; Usec(V) : 230-115 ; Isec(A) : 1,37-2,74 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : vis / languettes ; montage : vis ; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >homologué UL/CSA< >transformateur de commande< >transformateur de séparation<
Famille de produit Transformateurs
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 4M1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.983 kg
Dimension emballage 184.00 x 184.00 x 156.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869902739
UPC Indisponible
N° d'Export 85043180
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5872
Famille de produit R750
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-03-13-02
eClass 14 27-03-13-02
eClass 6 27-03-13-02
eClass 7.1 27-03-13-02
eClass 8 27-03-13-02
eClass 9 27-03-13-02
eClass 9.1 27-03-13-02
ETIM 7 EC002486
ETIM 8 EC002486
ETIM 9 EC002486
IDEA 4 4168
UNSPSC 15 39-12-10-26
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;