SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
4EP3900-2DS00
Product
Image similaire
inductance commut. pour redresseur ; phases : 3 ; Un1(V) : 400 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 63 /50 ; I LN (A) : 56,7 ; UK(%) : 4 ; LN(MH) : 0,35 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : languettes ; EN 61558-2-20 >inductance<
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 4EP3900-2DS00
Description d'article inductance commut. pour redresseur ; phases : 3 ; Un1(V) : 400 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 63 /50 ; I LN (A) : 56,7 ; UK(%) : 4 ; LN(MH) : 0,35 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : languettes ; EN 61558-2-20 >inductance<
Famille de produit Inductances
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 4M3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 7.320 kg
Dimension emballage 96.00 x 295.00 x 257.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869936390
UPC Indisponible
N° d'Export 85045000
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 3782
Famille de produit R750
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-42-01-90
eClass 14 27-42-01-90
eClass 6 27-42-01-01
eClass 7.1 27-42-01-90
eClass 8 27-42-01-90
eClass 9 27-42-01-90
eClass 9.1 27-42-01-90
ETIM 7 EC002563
ETIM 8 EC002563
ETIM 9 EC002563
IDEA 4 4150
UNSPSC 15 39-12-10-12
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;