SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5SJ4163-7HG41
Product
Image similaire
Disjoncteur modulaire 240V 10kA, 1 pôle, C, 63A, T=70mm selon UL 489
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
Numéro d'article 5SJ4163-7HG41
Description d'article Disjoncteur modulaire 240V 10kA, 1 pôle, C, 63A, T=70mm selon UL 489
Famille de produit Appareils de base
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1AE
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-O-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.182 kg
Dimension emballage 23.00 x 114.00 x 84.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869320779
UPC Indisponible
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5507
Famille de produit P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-19-01
eClass 14 27-14-19-01
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
ETIM 9 EC000042
IDEA 4 4897
UNSPSC 15 39-12-16-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;