SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5SM2622-6
Product
bloc FI, 2 pôles, type A, In : 40A, 300mA, Un CA : 230 V, pour 5SY
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
Numéro d'article 5SM2622-6
Description d'article bloc FI, 2 pôles, type A, In : 40A, 300mA, Un CA : 230 V, pour 5SY
Famille de produit Blocs différentiels
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1AH
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-O-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.181 kg
Dimension emballage 106.00 x 76.00 x 81.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869171203
UPC Indisponible
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5511
Famille de produit P310
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.06.2006
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-22-10
eClass 14 27-14-22-10
eClass 6 27-14-22-10
eClass 7.1 27-14-22-10
eClass 8 27-14-22-10
eClass 9 27-14-22-10
eClass 9.1 27-14-22-10
ETIM 7 EC002297
ETIM 8 EC002297
ETIM 9 EC002297
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;