SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5SU1636-6FP25
Product
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 3P type A, 300mA, car. B, In : 25A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !"
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
Numéro d'article 5SU1636-6FP25
Description d'article disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 3P type A, 300mA, car. B, In : 25A Un : 400V "classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !"
Famille de produit Disjoncteurs différentiels combinés
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1BC
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 50 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.357 kg
Dimension emballage 40.00 x 96.00 x 82.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869578002
UPC Indisponible
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5532
Famille de produit P310
Pays d'origine Portugal
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.03.2013
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-22-07
eClass 14 27-14-22-07
eClass 6 27-14-22-07
eClass 7.1 27-14-22-07
eClass 8 27-14-22-07
eClass 9 27-14-22-07
eClass 9.1 27-14-22-07
ETIM 7 EC000905
ETIM 8 EC000905
ETIM 9 EC000905
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;