SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5SV4311-0
Product
interrupteur différentiel, 2 pôles, type AC, In : 16 A, 30 mA, Un AC : 230 V l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays ; respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
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
Numéro d'article 5SV4311-0
Description d'article interrupteur différentiel, 2 pôles, type AC, In : 16 A, 30 mA, Un AC : 230 V l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays ; respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
Famille de produit Interrupteurs différentiels
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1AI
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-A-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.186 kg
Dimension emballage 97.00 x 42.00 x 85.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869429762
UPC Indisponible
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5510
Famille de produit P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.06.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-22-01
eClass 14 27-14-22-01
eClass 6 27-14-22-01
eClass 7.1 27-14-22-01
eClass 8 27-14-22-01
eClass 9 27-14-22-01
eClass 9.1 27-14-22-01
ETIM 7 EC000003
ETIM 8 EC000003
ETIM 9 EC000003
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;