SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5SY1716-4
Product
Disjoncteur d'appareil 1 pôle avec interrupteur auxiliaire NO caractéristique F2 16A 230V CA 50/60Hz 60V CC Icn 3kA AC selon CEI 60934
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
Numéro d'article 5SY1716-4
Description d'article Disjoncteur d'appareil 1 pôle avec interrupteur auxiliaire NO caractéristique F2 16A 230V CA 50/60Hz 60V CC Icn 3kA AC selon CEI 60934
Famille de produit Appareils de base
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1AA
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.122 kg
Dimension emballage 21.00 x 93.00 x 83.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869547817
UPC Indisponible
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5501
Famille de produit P310
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2017
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-19-01
eClass 14 27-14-19-01
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
ETIM 9 EC000042
UNSPSC 15 39-12-16-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;