SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5TT3435
Product
Relais de niveau T5570 CA 230V 4 A min/max avec capuchon transparent
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
Numéro d'article 5TT3435
Description d'article Relais de niveau T5570 CA 230V 4 A min/max avec capuchon transparent
Famille de produit SENTRON Relais de niveau 5TT3
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1BK
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal L-P-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.182 kg
Dimension emballage 37.00 x 93.00 x 75.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869183091
UPC Indisponible
N° d'Export 90261029
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5527
Famille de produit P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-18-13
eClass 14 27-37-18-13
eClass 6 27-37-18-13
eClass 7.1 27-37-18-13
eClass 8 27-37-18-13
eClass 9 27-37-18-13
eClass 9.1 27-37-18-13
ETIM 7 EC001447
ETIM 8 EC001447
ETIM 9 EC001447
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;