SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1052-1MD08-7BA2
Product
Image similaire
SIPLUS LOGO! 12/24RCE basé sur 6ED1052-1MD08-0BA2 avec Conformal Coating -25...+60 °C démarrage -20 °C . module logique écran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entrées TOR (4AE)/4DA mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet serveur Web intégré, Datalog pages Web personnalisées, standard microSD standard pour LOGO! Soft Comfort à partir de V8.4, projets plus anciens exécutables, connexion Cloud, MQTT dans tous les appareils de base LOGO! 8.4
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
Numéro d'article 6AG1052-1MD08-7BA2
Description d'article SIPLUS LOGO! 12/24RCE basé sur 6ED1052-1MD08-0BA2 avec Conformal Coating -25...+60 °C démarrage -20 °C . module logique écran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entrées TOR (4AE)/4DA mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet serveur Web intégré, Datalog pages Web personnalisées, standard microSD standard pour LOGO! Soft Comfort à partir de V8.4, projets plus anciens exécutables, connexion Cloud, MQTT dans tous les appareils de base LOGO! 8.4
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 470
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99H / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.269 kg
Dimension emballage 8.10 x 9.30 x 7.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618148836
UPC Indisponible
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4601
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;