SIPLUS LOGO! 230RCEO basé sur 6ED1052-2FB08-0BA2 avec Conformal Coating -40...+70 °C démarrage -25°C . module logique alim./E/S : 115 V/230 V/relais 8DE/4DA, sans écran mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet serveur Web intégré, Datalog pages Web personnalisées, standard microSD standard pour LOGO! SOFT Comfort à partir de V8.4, projets plus anciens exécutables, connexion Cloud, MQTT dans tous les appareils de base LOGO! 8.4
Notes
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6AG1052-2FB08-7BA2 |
Description d'article |
SIPLUS LOGO! 230RCEO basé sur 6ED1052-2FB08-0BA2 avec Conformal Coating -40...+70 °C démarrage -25°C . module logique alim./E/S : 115 V/230 V/relais 8DE/4DA, sans écran mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet serveur Web intégré, Datalog pages Web personnalisées, standard microSD standard pour LOGO! SOFT Comfort à partir de V8.4, projets plus anciens exécutables, connexion Cloud, MQTT dans tous les appareils de base LOGO! 8.4
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
QPM280:Sales Release |
Notes |
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
470 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.239 kg |
Dimension emballage |
8.20 x 9.30 x 7.30 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618148850 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4601 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|