SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1055-1MB00-7BA2
Product
Image similaire
SIPLUS LOGO! DM8 12/24R basé sur 6ED1055-1MB00-0BA2 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, module d'extension, alim./E/S : 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 DI/4 DO pour LOGO! 8
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
Numéro d'article 6AG1055-1MB00-7BA2
Description d'article SIPLUS LOGO! DM8 12/24R basé sur 6ED1055-1MB00-0BA2 avec Conformal Coating, -40…+70°C, démarrage -25°C, module d'extension, alim./E/S : 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 DI/4 DO pour LOGO! 8
Famille de produit SIPLUS LOGO! Modules d'extension
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 470
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 45 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.167 kg
Dimension emballage 7.00 x 9.50 x 5.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618064228
UPC 804766256714
N° d'Export 85389091
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4601
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 15.02.2016
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-04
eClass 14 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 9 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;