SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1067-1AA25-0AA0
Product
Image similaire
valise de formation SINAMICS G120C PROFIBUS en design compact. composants : SINAMICS G120C, 0,55 kW, IOP-2 et BOP-2 et un moteur asynchrone SIMOTICS Tension de raccordement : 1AC 230V LxHxP (mm): 315x400x300 poids: env. 9 kg valise de formation G120C fournie dans un coffret empilable Tanos Systainer taille 4 livrées
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AG1067-1AA25-0AA0
Description d'article valise de formation SINAMICS G120C PROFIBUS en design compact. composants : SINAMICS G120C, 0,55 kW, IOP-2 et BOP-2 et un moteur asynchrone SIMOTICS Tension de raccordement : 1AC 230V LxHxP (mm): 315x400x300 poids: env. 9 kg valise de formation G120C fournie dans un coffret empilable Tanos Systainer taille 4 livrées
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 10.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 040892917444
N° d'Export 90230080
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIDEMO
Groupe de produit 4A4Z
Famille de produit R394
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;