SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1067-2AA00-0AA0
Product
Valise de formation SINAMICS G120C Profinet en design compact. suivants : SINAMICS G120C, 0,55 kW, IOP-2 et BOP-2 et un moteur asynchrone SIMOTICS Tension de raccordement : 1 CA 230 V LXHXP (mm) : 315 X 400 X 300 Poids: env. 9 kg La valise de formation G120C est fournie dans un coffret empilable Tanos Systainer taille 4 .
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AG1067-2AA00-0AA0
Description d'article Valise de formation SINAMICS G120C Profinet en design compact. suivants : SINAMICS G120C, 0,55 kW, IOP-2 et BOP-2 et un moteur asynchrone SIMOTICS Tension de raccordement : 1 CA 230 V LXHXP (mm) : 315 X 400 X 300 Poids: env. 9 kg La valise de formation G120C est fournie dans un coffret empilable Tanos Systainer taille 4 .
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 10.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 887621880538
N° d'Export 90230080
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIDEMO
Groupe de produit 4A4Z
Famille de produit R394
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-90
eClass 14 27-02-31-90
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-90
eClass 9.1 27-02-31-90
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
UNSPSC 15 39-12-20-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;