SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1067-2AA00-0AA3
Product
Image similaire
La valise de formation Entrainement monoaxe modulaire (structure de base) contient les composants suivants : Power Module PM240-2 1AC230V Control Unit CU240E-2, unité de commande IOP-2 Moteur asynchrone SIMOTICS GP LXHXP (mm) : 560 X 695 X 325 Poids: env. 28 kg Les extensions suivantes sont possibles: second Power module, diverses Control Unit, modules servo à dispositif de charge et système de codeurs. et un module SIMATIC impossible avec la valise de formation modulaire compacte. La valise de formation est fournie sous forme de valise à roulettes.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AG1067-2AA00-0AA3
Description d'article La valise de formation Entrainement monoaxe modulaire (structure de base) contient les composants suivants : Power Module PM240-2 1AC230V Control Unit CU240E-2, unité de commande IOP-2 Moteur asynchrone SIMOTICS GP LXHXP (mm) : 560 X 695 X 325 Poids: env. 28 kg Les extensions suivantes sont possibles: second Power module, diverses Control Unit, modules servo à dispositif de charge et système de codeurs. et un module SIMATIC impossible avec la valise de formation modulaire compacte. La valise de formation est fournie sous forme de valise à roulettes.
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2L2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 20.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 804766321856
N° d'Export 90230080
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIDEMO
Groupe de produit 4A4Z
Famille de produit R394
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-90
eClass 14 27-02-31-90
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-90
eClass 9.1 27-02-31-90
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
UNSPSC 15 39-12-20-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;