module servo SIMOTICS S-1FK7 sert à l'extension de la valise de formation entrainement monoaxe modulaire structure de base (6AG1067-2AA00-0AA3 ) et structure de base compacte (6AG1067-2AA00-0AB8). Le SIMOTICS S-1FK7 avec codeur et dispositif de charge est précâblé et permet ainsi un montage rapide dans la valise.
Numéro d'article |
6AG1067-2AA00-0AA4 |
Description d'article |
module servo SIMOTICS S-1FK7 sert à l'extension de la valise de formation entrainement monoaxe modulaire structure de base (6AG1067-2AA00-0AA3 ) et structure de base compacte (6AG1067-2AA00-0AB8). Le SIMOTICS S-1FK7 avec codeur et dispositif de charge est précâblé et permet ainsi un montage rapide dans la valise.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
2L2 |
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
60 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90230080 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIDEMO |
Groupe de produit |
4A4Z |
Famille de produit |
R394 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-90 |
eClass |
14 |
27-02-31-90 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-90 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-90 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-01 |
|
|
|
|