SIPLUS ET 200SP F-RQ DC 24V/24-230V AC/5A basé sur 6ES7136-6RA00-0BF0 avec Conformal Coating, -30…+60°C, largeur de construction 20mm, 1 sortie à relais (2S) courant de sortie total 5A, tension de charge 24V DC et 24.. 230V CA, utilisable jusqu'à PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) lorsque la commande est effectuée par sortie de sécurité (par ex. 6AG1136-6DB00-2CA0 )
Numéro d'article |
6AG1136-6RA00-2BF0 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP F-RQ DC 24V/24-230V AC/5A basé sur 6ES7136-6RA00-0BF0 avec Conformal Coating, -30…+60°C, largeur de construction 20mm, 1 sortie à relais (2S) courant de sortie total 5A, tension de charge 24V DC et 24.. 230V CA, utilisable jusqu'à PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) lorsque la commande est effectuée par sortie de sécurité (par ex. 6AG1136-6DB00-2CA0 )
|
Famille de produit |
SIPLUS Module de sorties TOR F relais |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
473 |
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
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.074 kg |
Dimension emballage |
7.00 x 7.50 x 3.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618069711 |
UPC |
804766682322 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4257 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 08.08.2013 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|