SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AG1141-5BG34-4FA0
Product
SIPLUS IPC 427E basé sur 6AG4141-5BG34-0FA0 avec Conformal Coating, 0…+55°C, disque dur graphique intégré, 4x USB V3.0 (haute intensité), PCIe (en option), Core i5-6442EQ ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) ; montage sur rail DIN ; 8 Go et NVRAM ; 2x RS232/485 ; sans PCIe; Windows 7 Ultimate SP1, 64 bits MUI (de, en, es, fr, it) ; sans mémoire de masse amovible ; 240 Go Solid-State Drive SATA ;
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
Numéro d'article 6AG1141-5BG34-4FA0
Description d'article SIPLUS IPC 427E basé sur 6AG4141-5BG34-0FA0 avec Conformal Coating, 0…+55°C, disque dur graphique intégré, 4x USB V3.0 (haute intensité), PCIe (en option), Core i5-6442EQ ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) ; montage sur rail DIN ; 8 Go et NVRAM ; 2x RS232/485 ; sans PCIe; Windows 7 Ultimate SP1, 64 bits MUI (de, en, es, fr, it) ; sans mémoire de masse amovible ; 240 Go Solid-State Drive SATA ;
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 471
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 5A992 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.000 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618113209
UPC 195125279230
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4B99
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 25.08.2016
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;